Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

OSB-1 und OSB-2

OSB-2
OSB
OSB-1
OSB-1
Die Schmierbürsten OSB-1 und -2 bestehen aus einer Bürste, Steckern und einer Befestigungsklemme. Ein Dosierverteiler versorgt die Schmierbürste mit der richtigen Schmierstoffmenge. Die Menge wird auf eine (OSB-1) oder zwei Bürsten (OSB-2) verteilt. Die Schmierbürste dient als Zwischenspeicher für den Schmierstoff. Die Schmierstoffabgabe erfolgt über einen längeren Zeitraum als beim Dosierverteiler.

Technische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -50 bis +150 °C
  • Betriebsdruck: 0 bis 60 bar
  • Abmessungen: B x H x T
    - OSB-1 30 x 105 x 30
    - OSB-2 64 x 110 x 30
SKF logo