Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

UC-1066

UC-1066
UC-1066
Die Ölbürsten UC-1066 tragen den Schmierstoff auf eine Kette auf. Sie erhalten einen konstanten Schmierfilm auf der Kette aufrecht. Diese Bürsten sind entsprechend den Anforderungen des Kunden für die Kettenschmierung in verschiedenen Größen und Formen sowie aus unterschiedlichen Materialien (Borste, Messing oder Polyamid) lieferbar.

Technische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: 10 bis 80 °C
  • Material: Borste, Messing oder Polyamid 6.6

Unterlagen zum Thema

SKF logo