Elektrostecker

Elektrostecker
Für die elektrische Ansteuerung verschiedener hydraulischer Geräte in der Zentralschmiertechnik sowie für die Auswertung von Schaltsignalen werden elektrische Anschlussstecker bzw. Leitungsdosen benötigt.
Elektrostecker und Muffenstecker für:
- Druckschalter
- Pegelstandsschalter
- Strömungssensoren
- Wegeventile
- Filter
Technische Eigenschaften:
- Gehäuse: Poloyamid, schwarz/transparent
-
Leitungsdurchmesser: 4,5 bis 9 mm
- Nominelle Betriebsspannung: 10 bis 300 V AC/DC (je nach Typ)
- Max. Betriebsstrom: 4 oder 10 A
-
Betriebstemperatur: –40/–20 bis +80/+90 °C (typenabhängig)
Besonderheiten:
-
gemäß DIN EN 175301-803/ISO 4400 und DIN EN 175201-804
Unterlagen zum Thema
- Produktbroschüre: 1-1730-DE (455 KB)