Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

163-300-1xx

163-300-1xx
163-300-1xx
Impulsuntersetzer (hydromechanisch betätigter Drehschieber) zur Aufteilung eines zentralen Einleitungs-Zentralschmiersystems SKF MonoFlex in mehrere Schmierkreise

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff:
    Öl (Betriebsviskosität 20 bis 1.500 mm²/s)
    Fließfett NLGI-Klassen 000 und 00
  • Volumenaufnahme: min. etwa 0,4 cm³ pro Schaltstufe
  • Mögliche Untersetzungen: 1:2 bis 1:144
  • Druck: 20 - 45 bar 
  • Betriebstemperatur: +10 bis 60 °C


Unterlagen zum Thema

SKF logo