Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP/SMT 1

SP/SMT 1
SP/SMT 1
Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl
  • Durchflussmenge: min. 0,50 l/min /max. 6 l/min
  • Teilungsverhältnisse: 1:1 ; 1:1,5 ; 1:2 ; 1:2,5 ; 1:3 ; 1:3,5 ; 1:4
  • Druck: max. 100 bar
  • Betriebsviskosität: 50 - 1.300 mm²/s
  • Betriebstemperatur: 0 bis +100 °C
SKF logo