Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SV-8

SV-8
SV-8
Mengenteiler für das Schmiersystem SKF EasyRail Compact

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fließfett der NLGI-Klassen 00 und 000
  • Anzahl der Eingänge: 1
  • Anzahl der Auslässe: 2
  • Betriebsdruck: 5 - 10 bar
  • Umgebungstemperatur: –40 bis +80 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo