Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierungszubehör, Armaturen, Rohrleitungen

Armaturen für Einleitungsschmiersysteme (Öl und Fett, NLGI Klassen 000, 00) mit einem Druck von bis zu 45 bar:
  • Lötfreie Rohrverbindungen (Kegel- oder Doppelkegelringe)
  • Steckverbinder


Armaturen für höhere Drücke von bis zu 250 bar in Progressiv-Zentralschmiersystemen (Fett bis zu NLGI Klasse 2):
  • Schneidringverschraubungen gemäß DIN 2353


Eine erfolgreiche Schmierung hängt von der Verwendung des richtigen Dosierelements ab (z. B. Bürsten, Düsen oder Sprühköpfe, besonders bei:
  • Öl+Luft-Schmiersystemen
  • Systemen für die externe Minimalmengenschmierung
  • Kettenschmiersystemen
  • Spurkranzschmierung für Schienenfahrzeuge
SKF logo