Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

LP2

Für die Versorgung offener Zahnräder und Zahnstangen

Schmierritzel LP2

Das SKF Standard-Schmierritzel LP2 besteht aus robustem, verschleißfestem Polyurethan. Diese Ritzel sind in sieben Modulgrößen mit unterschiedlichen Breiten und Einlassanschlüssen erhältlich, außerdem in den Korrosionsschutzklassen C3-H bzw. C5-M-H.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Modulares Design
  • Höhere Drehzahl
  • Zuverlässige Schmierstoffversorgung
  • Schmierung nach Bedarf
  • Breites Anwendungsspektrum

Watch the video to learn more about the LP2

SKF logo