Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

OSN-40 / OSN-70

OSN
OSN
Gleitflächendüse.

Ein Schmierstoffverteiler fördert die dosierte Schmierstoffmenge zur Gleitflächendüse, die den Schmierstoff auf der Gleitfläche verteilt. Die Düse ist mit einem Rückschlagventil ausgestattet, so dass der Schmierstoff nicht zurück zum Dosieraggregat fließen kann.

Technische Eigenschaften:
  • Betriebstemperatur: -25 bis +120 °C
  • Betriebsdruck: 0 bis 60 bar
  • Abmessungen: Ø15 x 75
SKF logo