Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

PUM

PUM-1
Schmierdüse für SKF Fettsprühanlagen
Sprühdüsen für Progressiv- Zentralschmiersysteme vom Typ SKF ProFlex zur Aufbringung von Fett oder Öl auf Flächen, z. B. auf der Zahnoberfläche offener Großzahnräder

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 2
  • Luftdruck: 0,5 bar für Öl, 1 bis 2 bar für Fett
  • Luftverbrauch: 200 Nl/min
  • Sprühmuster: flach
Besonderheiten:
  • Mehrere Sprühdüsen können in Reihe an eine Druckluftleitung angeschlossen werden
  • Luftstrom einstellbar
SKF logo