Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SN07

Der Dosierverteiler des Schmiersystems versorgt die Sprühdüse mit Schmierstoff. Von der Sprühdüse gelangt der Schmierstoff in Tropfenform mit dem Druckluftstrom zur Schmierstelle.

Technische Eigenschaften:
  • Luftdruck: 0,5 bis 7 bar
  • Max. Druckluft-Nennverbrauch: 60 l/min
  • Düsengehäuse-Material: Ms 358
SKF logo