Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SP31/SP32

SP31
SP31
Sprühdüsen für Progressiv-Zentralschmiersysteme vom Typ SKF ProFlex zur Aufbringung von Schmierstoff auf Flächen, z. B. auf der Zahnoberfläche großer Zahnräder

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Fett bis NLGI-Klasse 2
  • Luftdruck: mind. 5 bar
  • Luftstrom bei 5 bar: 7 Nm³/h
  • Sprühabstand: etwa 300 mm
  • Sprühmuster:
    SP31: rechteckig (ca. 50 × 220 mm in einem Abstand von 100 mm)
    SP32: kreisförmig (etwa 45 mm Durchmesser in einem Abstand von 100 mm)

Besonderheiten:
  • Mehrere Sprühdüsen können in Reihe an eine Druckluftleitung angeschlossen werden

Unterlagen zum Thema

SKF logo