Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Rohrleitungen

Schlauchleitungen für Schmiersysteme
Schlauchleitungen für Schmiersysteme
Rohrleitungen für Schmiersysteme
Rohrleitungen für Schmiersysteme

In Zentralschmiersystemen kommen verschiedene Rohrleitungen und Schläuche zum Einsatz. Die Auswahl der Bauart richtet sich nach folgenden Kriterien:

  • Schmierstoff
  • Druck
  • Schmierungssystem
  • Einsatzbereich (Industrie, Fahrzeug etc.)

Technische Eigenschaften:

  • Schmierstoff: Öl oder Fett bis NLGI Klasse 2
  • Material: Stahl- oder Kunststoffrohre oder -schläuche
  • Leitungsdurchmesser:
    Stahlrohre: 2,5 bis 18 mm
    Kunststoffrohre: 2,5 bis 12 mm
    Schläuche: 4 bis 8 mm
  • Berstdruck:
    Stahlrohre: 550 bis 1410 bar
    Kunststoffrohre: 72 bis 216 bar
  • Betriebstemperatur:
    Kunststoffrohre: -60 bis +80 °C
    Schläuche: -30 bis +70 °C

Unterlagen zum Thema

SKF logo