Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

LubriLean Basic

Basic
SKF LubriLean Basic
Geräte für die externe Minimalschmierung (MMS)

Anwendungen:
  • Bohren, Fräsen, Räumen, Gewindeschneiden, Gewindeformen
  • Universal-Fräsmaschinen
  • Externe MMS-Anwendungen mit bis zu acht Schmierstellen

Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Behälterinhalt: 3 l
  • Anzahl der Auslässe: 1-8
  • Druckluftanschluss: mehr als 4 bar
  • Ölmenge: 5 - 100 ml/h
  • Luftverbrauch: 50 Nl/min pro Auslass


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo