Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Vectolub VE1B

VE1B
VE1B
Kompakte Mengendosieraggregate für die externe Minimalschmierung

Anwendungen:
  • Zerspanende Metallbearbeitung, Blechbearbeitung.
  • Beölung von Teilen
  • Schmierung von Förderanlagen
  • Schmierstoffdosierung,


Technische Merkmale:
  • Schmierstoff: Öl
  • Viskosität: 10 bis 400 mm²/s (bei Betriebstemperatur)
  • Behälterinhalt: 0,3 l
  • Anzahl der Auslässe: 1 - 4
  • Druckluftanschluss: 5 - 8 bar
  • Luftverbrauch: min. 400 Nl/min
  • Fördermenge einer Mikropumpe: 3 - 90 mm³/Hub
  • Betriebstemperatur: +10 bis 50 °C


Besonderheiten:

  • Preisgünstig Eine kostengünstige Alternative zum VTEC-System
  • Kompakt Eine kleine und kompakte Einheit, die sehr leicht in der Nähe des Einsatzortes eingebaut werden kann.
  • Anwenderfreundlich Nur eine Steuerungs-Einstellung für alle Mikropumpen
  • Bausatz Das VE1B-System wird als Kit angeboten (Aggregat, Behälter, Leitungen und Düsen).


SKF logo