Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

171-100-011

171-100-011
171-100-011
Strömungswächter für Einleitungs-Zentralschmiersysteme SKF MonoFlex

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl 
  • Betriebsviskosität: 20 - 750 mm²/s
  • Zyklenanzahl : max. 2 pro Minute
  • Durchflussmenge: 0,2 - 1,5 cm³/Hub
  • Elektr. Schaltung: Wechsler 250 V AC; 0,5 A
  • Betriebsdruck: 4 bis 30 bar
  • Betriebstemperatur: +5 bis 80 °C


Unterlagen zum Thema

SKF logo