Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

GS4011 / GS6011

GS4011
GS40/GS60
Schlierensensor für Zentralschmiersysteme SKF Oil+Air

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Luft
  • Messprinzip: optisch
  • Durchflussmenge: 2 - 600 mm³ pro Stunde
  • Betriebsdruck: max. 10 bar
  • Betriebstemperatur: 0 bis 60 °C

Einbauhinweis:
  • Einbau in unmittelbarer Nähe der Schmierstelle


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

Unterlagen zum Thema

SKF logo