Überwachungsgeräte
Zur Überwachung der Funktion von Schmiersystemen
Hierfür kommen verschiedene Geräte in Frage, die ein optisches oder elektrisches Signal erzeugen. Diese Signale werden von den elektronischen Steuer- und Überwachungsgeräten ausgewertet und an die Maschinensteuerung oder den Bediener weitergegeben.
Folgende Werte werden für die Überwachung von Schmiersystemen genutzt:
- Füllstand in den Schmierstoffbehältern
- Druck in den Leitungssystemen des Zentralschmiersystems
- Strömung (qualitativ) in Rohrleitungen
- Volumen (quantitativ) in Rohrleitungen
- Öl-Luft-Gemische in Rohrleitungen
- Verschmutzung in Filtern
- Bewegung von Anzeigeelementen
- Temperatur im Schmierstoffbehälter und in den Lagern
- Feuchtigkeit in Schmierstoffen
Overview of monitoring devices for different lubrication systems
-
Single-line lubrication systems
Pressure sensors Product Lubricant Switching pressure Operating temperature bar psi °C °F DSA oil
fluidgrease1-30 14.5-435 +10 to 60 -58 to +158 DSB grease 20-300 290-4350 -25 to +80 -13 to +176 DSC1 oil
fluidgrease0-40 0-580 -10 to +80 +14 to 176 DSC2 oil
fluidgrease0-40 0-580 -10 to +80 +14 to 176 DSC3 oil
fluidgrease0-100 0-1450 -25 to +80 -13 to +176 247333 oil
fluidgrease0-276 0-4000 -29 to +82 -20 to +180 DSD oil
fluidgrease0,5-45 7.25-653 -30 to +100 -22 to +212 69630 oil
fluidgrease
grease19-207 275-3000 -25 to +65 -13 to +149 234-11145-x oil
fluidgrease
grease0-400 0-5800 -25 to +125 -13 to +257 234-11272-4 oil
fluidgrease
grease10-600 145-8700 -25 to +100 -13 to +212 234-10330-4 oil
fluidgrease
grease0-600 0-8700 -20 to +85 -4 to +185 234-13161-x oil
fluidgrease
grease0-600 0-8700 -20 to +80 -13 to +176 234-10663-1 oil
fluidgrease
grease0-600 0-8700 -20 to +100 -13 to +212 234-10825-8 oil
fluidgrease
grease100-400 1450-5800 -20 to +85 -13 to +185 Solenoid valves Product Type Operating pressure Operating temperature bar psi °C °F 350241 3-way 10,3 150 -18 to +60 0 to +140 350242 3-way 10,3 150 -18 to +60 0 to +140 350244 4-way 10,3 150 -18 to +49 0 to +120 350245 4-way 10,3 150 -18 to +49 0 to +120 350282 3-way 10,3 150 -18 to +60 0 to +140 350283 3-way 10,3 150 -18 to +60 0 to +140 253-14076-6 3/2-way 0,5-16 7.3-232 -10 to +55 +14 to 131 253-14076-7 3/2-way 0,5-16 7.3-232 -10 to +55 +14 to 131 525-32085-1 3/2-way 0-400 0-5800 -20 to +60 -4 to +140 525-32086-1 3/2-way 0-400 0-5800 -20 to +60 -4 to +140 525-32087-1 3/2-way 0-400 0-5800 -20 to +60 -4 to +140 161-110-031 2/2-way 500 7250 -25 to +80 -13 to +176 161-140-050 4/2-way 320 4350 -25 to +80 -13 to +176 -
Progressive lubrication systems
-
Dual-line lubrication systems