Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

WS63

WS63
WS63
Füllstandsschalter zur Überwachung des Füllstandes in drucklosen Flüssigkeitsbehältern.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Flüssigkeiten mit einer maximalen effektiven Viskosität von 1.500 mm²/s
  • Anzahl der Schaltpunkte: 1 (für Mindestfüllstand)
  • Stecker: Gerätestecker
  • Einbaulage: Horizontal
  • Betriebstemperatur: -10 bis +60 °C

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo