Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Universal-Kolbendetektor

Für alle Arten von Verteilern in Progressiv-Schmiersystemen.

Universal-Kolbendetektor
Universal-Kolbendetektor

Dank seiner patentierten Technik lässt sich dieses verschraubbare Gerät für eine vollständige Systemüberwachung flächenbündig in den Verteiler einbauen. Indem er Eisenmetalle erkennt, registriert er die Bewegung der Kolben im Verteiler in beide Richtungen. Diese universellen Kolbendetektoren können als 2- oder 3-Leiter-Sensor angeschlossen werden. Im 2-Leiter-Betrieb können sie als P (positiv) oder als N (negativ) schaltende Sensoren betrieben werden. Die Steuerung ist per SPS möglich oder mit Steuergeräten wie LMC 301.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Liefert präzise Messungen
  • Timer-Einstellung an externem Steuergerät erkennt Betriebsfunktionssignal
  • Die Zählereinstellung wird als Zyklenschalter mit einem externen Steuergerät verwendet
SKF logo