Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

VP-ZYS

VP-ZYS
VP-ZYS
Zyklenschalter mit eingebautem Mikroschalter für Progressivschmiersysteme SKF ProFlex mit Verteiler vom Typ VP

Technische Merkmale:
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennschaltleistung: 230 V/25 mA bis 24 V/2 A
  • Kontakt: 1 Wechsler
  • Temperaturbereich: –5 bis +80 °C

Besonderheiten:
  • Der Anbau des Gerätes erfolgt an einer Verteilerscheibe mit Zyklenanzeiger Der Zyklenschalter kann für alle Verteilerscheiben ab 2T eingesetzt werden. Er wird lose mitgeliefert.

Unterlagen zum Thema

SKF logo