Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Zyklenanzeiger

VP-ZY
VP-ZY

Zyklenanzeiger für SKF ProFlex Progressivverteiler mit Verteilertyp VPx zur Überwachung der Verteilerfunktionen

Der Zyklenanzeiger wird in die Kolbenbohrung der ersten oder letzten Verteilerscheibe eingeschraubt. Bei jedem Zyklus fährt der Anzeigestift einmal herein und heraus Diese Bewegung unterbleibt, falls der Verteiler blockiert ist.

Unterlagen zum Thema

SKF logo