Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Manometer

169-125-000
169-125-000
Manometer messen den Druck innerhalb eines Zentralschmiersystems und zeigen den Druckwert an.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoffe: Öl, Fließfett und Fett
  • Anzeigebereich: 0 - 400 bar 
  • Ausführungen mit Glyzerinfüllung (Dämpfung) oder Visualisierung


Unterlagen zum Thema

SKF logo