Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

234-10825-8

Drehbarer Druckschalter für Einleitungs-Schmiersysteme

234-10825-8

Dieser Druckschalter überwacht Einleitungs-Schmiersysteme zuverlässig auf einen voreingestellten Druckwert. Sobald der eingestellte Wert erreicht ist, öffnet oder schließt der Druckschalter über einen definierten Kolbenhub einen Stromkreis (je nach Druckkraft und vorgespannter Feder). Die Spannungsart (Gleich- oder Wechselspannung) kann über einen Mikroschalter gewählt werden. Das Schaltergehäuse ist um 360° schwenkbar. Der Wert für den Schaltpunktdruck ist werkseitig voreingestellt.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Einfacher mechanisch betätigter Druckschalter
  • Als Wechsler-Druckschalter ausgelegt
  • Zur Überwachung eines voreingestellten Druckwerts
  • Geeignet für Gleich- und Wechselspannung
  • Gehäuse um 360° schwenkbar
  • Praktisch wartungsfrei
  • Technische Eigenschaften
    Funktionsweisedrehbarer Druckschalter
    SchmierstoffÖl und Fließfett, NLGI-Klassen NLGI 000, 00
    Betriebstemperatur-25 bis +85 °C-13 bis +185 °F
    Betriebsdruckmax. 400 barmax. 5800 psi
    Schaltdruck100-400 bar1450-5800 psi
    Einstellbarkeitunter Druck
    Betriebsspannungeinstellbar:
    30-250 V DC;
    125; 250 V AC
    Lastwiderstand5 A bis 0,25 A; 5 A
    Induktivlast5 A bis 0,25 A; 5 A
    SchaltertypMikroschalter mit federbelastetem Kolben
    KontaktartWechselkontakt
    Elektrischer AnschlussSteckverbinder DIN72585 ø 2,5 mm
    SchutzartIP 67, IP 6K9K
    Werkstoffe
    Gehäuseverzinkter Stahl, UR
    Elektrischer Kontaktgalvanisiertes Silber, vergoldet
    Abmessungen30 × 74 mm1,18 × 2,91 in
    Einbaulagebeliebig, aber vorzugsweise vertikal
  • Anwendungen
SKF logo