Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

EDW

Enddruckwächtereinheit

EDW Enddruckwächter
EDW Enddruckwächtereinheit

EDW Enddruckwächtereinheiten sind wichtige Komponenten in einem Zweileitungs-Schmiersystem. Diese zur Überwachung des Systems ausgelegten Schalter erkennen den Druck am Ende der entsprechenden Hauptleitung und starten den Umschaltvorgang. Wird der Druck am Ende der Leitung innerhalb eines gewissen Zeitraums nicht erreicht, wird ein Fehlersignal an die elektronische Steuereinheit ausgegeben.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Steuert die korrekte Funktionsweise der Pumpe und der Umschalteinheit
  • Überwacht das Rohrleitungssystem auf Leckagen
  • Mit Endschaltern oder mit elektronischen Druckschaltern mit LED-Anzeige verfügbar
  • Bewährte, robuste Ausführung für schwierige Bedingungen
SKF logo