Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

BPSG2-PTA

Druckwertgeber für Zweileitungs-Zentralschmiersysteme SKF DuoFlex

SKF DuoFlex BPSG2-PTA
SKF DuoFlex BPSG2-PTA
Die Einheit besteht aus einem Druckwertgeber und einem Druckmessgerät für beide Hauptleitungen. Die im Gehäuse der Baugruppe untergebrachten Druckwertgeber messen den Druck des durchströmenden Schmierstoffs und senden diese Informationen an die Steuereinheit. Der Druck in den Hauptleitungen kann durch das Steuergerät überwacht werden.

Technische Eigenschaften:
  • Schmierstoff: Öl und Fett bis NLGI-Kl. 2
  • Betriebstemperatur: -40 bis +85 °C
  • Druckbereich: 0 - 250 bar
  • Versorgungsspannung: 24 (10 - 30) V DC
  • Ausgangssignal: 4-20 mA Ausgangssignal eines Druckwertgebers
  • Schutzart: IP65 (Schutzart nur bei Modellen mit Gehäuse)
SKF logo