Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Analoger Ultraschallsensor

Für Schmierstoffbehälter mit einem Fassungsvermögen von mehr als fünf Litern

SKF Ultraschallsensor
SKF Ultraschallsensor
SKF Ultraschallsensor

Der praktisch wartungsfreie SKF Ultraschallsensor misst berührungslos den Abstand zur Schmierstoffoberfläche. In Abhängigkeit der eingestellten Fenstergrenzen wird ein füllstandsproportionales Analogsignal ausgegeben.

Eine zweifarbige Leuchtdiode zeigt Betrieb und Zustand des Analogausganges an.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Zuverlässige Füllstandsüberwachung
  • Einfachere Wartung
  • Verbesserte Überwachung der Pumpenfunktion
  • Keine Blindzonen im Behälter
  • Analogausgang
  • Leer- und Vollmeldungen
SKF logo