Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

525-320XX-1

3/2-Wege-Magnetventil für Einleitungs-Schmiersysteme

3/2-Wege-Magnetventile sind für die Versorgung verschiedener Schmierkreise mit Schmierstoff geeignet und werden auch als Entlastungsventile eingesetzt. Jeder Schmierkreis kann durch separates Ab- oder Zuschalten an einen Pumpenauslass angeschlossen werden. Dadurch wird der Druckeinlass entweder mit dem einen oder dem anderen Kreis verbunden. Die Magnetventile sind mit einem Trockenmagnetrotor und einem konischen Sitzventil ausgestattet. 

Im Anfangszustand sind die Ventile grundsätzlich zur Rückleitung hin geöffnet und werden von einer Rückholfeder aktiviert. Die aktuellen Schaltstellungen bleiben unverändert, solange der Strom eingeschaltet ist. Magnetventile sind in beiden Strömungsrichtungen schaltbar und druckfest.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Geeignet zum Verteilen von Schmierstoff in verschiedenen Schmierkreisen zu verschiedenen Zeiten
  • Ausgestattet mit Trockenmagnetrotor und konischem Sitzventil
  • In beiden Strömungsrichtungen schaltbar und druckfest
SKF logo