Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

WSE

Elektrisch betätigte Umsteuerung

WSE EMU 3 - 716

Werksseitig verschlossene Anschlüsse des EMU 3 ermöglichen die Verwendung als zuverlässiges und effizientes Absperr- oder Wegeventil. In diesem Fall kann die Position „M“ nicht verwendet werden. Die Bezeichnung dieser Wegeventile lautet WSE.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Funktioniert aufgrund des elektrisch angetriebenen Kolbenschieberventils zuverlässig unter rauen Bedingungen
  • Resistent gegen feste Additive in Fetten
  • Große Anschlussgewinde ermöglichen größere Leitungsdurchmesser bis 30 mm (11/4 in) und große Leitungslängen.
  • Anwendungen
    WSE EMU 3 - 716

    Werksseitig verschlossene Anschlüsse des EMU 3 ermöglichen die Verwendung als zuverlässiges und effizientes Absperr- oder Wegeventil. In diesem Fall kann die Position „M“ nicht verwendet werden. Die Bezeichnung dieser Wegeventile lautet WSE.

    Eigenschaften und Vorteile:

    • Funktioniert aufgrund des elektrisch angetriebenen Kolbenschieberventils zuverlässig unter rauen Bedingungen
    • Resistent gegen feste Additive in Fetten
    • Große Anschlussgewinde ermöglichen größere Leitungsdurchmesser bis 30 mm (11/4 in) und große Leitungslängen.
  • Technische Eigenschaften
  • Downloads zum Thema
SKF logo