Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

OLA02

OLA02-53002
OLA02-53002
Öl+Luft-Aggregat mit Kompakt-Zahnradpumpenaggregat und Mischventil

Zahnradpumpenaggregat (MFL):
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 20 bis 1000 mm²/s
  • Behälterinhalt: 3 l
  • Fördervolumen: 0,2 l; 0,24 l/min
  • Betriebsdruck: 30 +1/–2 bar
  • Betriebstemperatur: +10 bis 40 °C


Druckschalter
  • Kontaktart: Schließer
  • Schaltdruck: 20 bar


Schwimmerschalter
  • Funktionsweise: Öffnung bei kritischem Schmierstoffstand


Steuergerät
  • Typenbezeichnung: IG54-20-S4-I
  • Pausenzeit: 1 bis 99 Minuten, Werkseinstellung 10 Minuten
  • Kontaktzeit: max. 60 s


Druckluftschalter DS2, Schaltdruck einstellbar
  • eingestellt auf 1 bis 10 bar, 3 bar
  • Schalthäufigkeit: 200/min


Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen

Konfigurieren Sie das Produkt bedarfsgerecht und laden Sie die CAD-Datei herunter

SKF logo