Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

OLA72

OLA72-02
OLA72-02
Öl+Luftaggregat mit Ölbehälter, Einspritzöler und Mengenteiler

Einspritzöler
  • Schmierstoff: Öl
  • Betriebsviskosität: 10 bis 1.100 mm²/s
  • Behälterinhalt: 1 l
  • Einspritzöler: Modell mit 3 Anschlüssen
  • Fördervolumen: 0,003 - 0,03 cm³
  • Betriebstemperatur: –20 bis +80 °C

Besonderheiten:

  • CE-Konformitätszeichen
SKF logo