Automatische Schmiersysteme für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Eine konstante Schmierung verlängert die Lebensdauer von Lagern, Getrieben und Ketten

Wie jedes mechanische System müssen auch die beweglichen Teile einer Lebensmittel- bzw. Getränkeanlage korrekt geschmiert werden, damit sie optimal funktionieren können.
Verunreinigungen, Nässe, hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit beeinträchtigen die Lebensdauer von Lagern, Ketten und Getrieben erheblich. Wenn dabei nicht alle Schmierstellen an jeder Maschine ausreichend geschmiert werden, kann sich dies negativ auf Zeitpläne, Wartungskosten und Maschinenleistung auswirken.
Unzureichende Schmierung ist für 36 % aller vorzeitigen Lagerausfälle verantwortlich, doch mit der richtigen Schmierungslösung sind eine optimierte Verfügbarkeit und Produktivität möglich.
Entdecken Sie, wie Schmiersysteme Sie bei der Anlageninstandhaltung unterstützen können
Die richtige Schmierungslösung für Ihre Anforderungen
Automatische Schmiersysteme liefern die richtige Fettmenge zur richtigen Zeit – während die Anlage in Bewegung ist. Durch die regelmäßige Schmierung wird ein Abbau des Schmierfilms verhindert. Das verlangsamt den Verschleiß von Komponenten und reinigt gleichzeitig Bolzen und Buchsen.
Verbesserung der Produktivität und Rentabilität durch:
- Reduzierung unplanmäßiger Stillstandszeiten und Produktionsunterbrechungen
- Senkung der Personalkosten
- längere Reparatur- und Wartungsintervalle
- weniger Austausch von Teilen und Vorhaltung von Ersatzteilen
Verbesserte Umweltbilanz aufgrund folgender Faktoren:
- keine Gefahr von Überschmierung
- geringerer Energieverbrauch
- geringerer Schmierstoffverbrauch
- weniger Abfall
Besserer Arbeitsschutz aufgrund folgender Faktoren:
- Wegfall des manuellen Abschmierens von schwer zugänglichen oder in harscher Umgebung befindlichen Schmierstellen
- weniger Unfälle
Schöpfen Sie das Potenzial einer professionellen Schmierungslösung aus
Reibung und Verschleiß treten in der gesamten Fertigungskette auf. Eine effiziente Schmierung ist daher unerlässlich für jede umlaufende Maschinenkomponente, wobei Ketten und Förderanlagen einer speziellen Behandlung bedürfen. Ganz gleich, was Ihr Betrieb produziert – SKF Schmierungslösungen unterstützen alle beweglichen Teile Ihrer Maschinen. SKF bietet der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine umfassende Auswahl an Progressiv-, Einleitungs-, Zweileitungs- und Kettenschmiersystemen, die auf die spezifischen Anforderungen des Kunden zugeschnitten sind.
Der Broschüre entnehmen Sie weitere Informationen über Lösungen von SKF und Lincoln für:
- Brauereien und Abfüllanlagen
- Milchwirtschaft
- den Bereich Gebäck und Süßwaren
- Fisch-, Fleisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung