Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SLID

Single-line Injection Device (Einleitungsinjektor)

SLID-System
SLID-System

Der Radsensor am Gleis zählt die Räder und ist an die Steuerung in der Pumpstation angeschlossen. Sobald die gewünschte Anzahl Räder passiert hat, versorgt die Pumpe die gelben SLID Schmierstoffverteiler am Gleis mit Schmierstoff, bis ein bestimmtes Druckniveau erreicht ist.
Jeder SLID-Injektor misst den eingehenden Schmierstoff und spritzt eine kleine, exakt dosierte Schmierstoffmenge auf die Schienenköpfe oder auf die Fahrkante.

Um ein gleichmäßiges Spritzmuster über einen großen Umgebungstemperaturbereich zu garantieren, haben die SLID-Injektoren integrierte Heizmodule. Bis zu 4 Injektoren können von einem Eingleissystem versorgt werden.

SKF logo