Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierung von Offshore-Kränen

Senkung der Instandhaltungskosten

Automatische Schmierung von Offshore-Kränen

Vibrationen, hohe mechanische Belastung, Verunreinigung und Feuchtigkeit können allesamt die Gebrauchsdauer von Lagern reduzieren. Wie alle anderen mechanischen Elemente so erfordern auch Drehverbindungen und Lager in Schiffskränen und Umlenkrollen in Kragarmen eine korrekte Schmierung zur Gewährleistung der optimalen Funktion. 


Zuverlässige Schmierung an schwer zu erreichenden Stellen

Die automatischen SKF und Lincoln Schmiersysteme fördern die richtige Menge des richtigen Schmierstoffs zur richtigen Zeit an den richtigen Ort - bei laufender Maschine, ohne Stillstandszeiten. Automatische Schmiersysteme können in einem weiten Temperaturbereich über große Entfernungen hinweg schwer zugängliche Stellen zuverlässig mit Schmierstoff versorgen.

Ungeplanten Stillständen vorbeugen

Eine präzise automatische Schmierung bietet erhebliche Vorteile für den Maschinenbetreiber. Die zuverlässige und automatische Schmierstoffversorgung aller angeschlossenen Reibstellen von einer zentralen Quelle aus trägt dazu bei, Lagerschäden und ungeplante Stillstände zu verhindern sowie den Personalaufwand zu optimieren.

Senkung der Betriebskosten

Automatische Schmierung kann den Schmierstoffverbrauch deutlich reduzieren und ist erheblich sauberer als eine manuelle Schmierung – es gelangt weniger Schmierstoff in die Umwelt.

Minimieren Sie die Unfallgefahr

Der praktisch wartungsfreie Betrieb automatischer Schmierstoffsysteme ermöglicht eine Reduzierung der operativen Gesamtkosten. Zudem wird durch eine Reduzierung manueller Schmierung die Unfallgefahr gesenkt, und Crewmitglieder können stattdessen für andere Aufgaben eingesetzt werden.

Ein umfassendes Sortiment an Schmierungslösungen

SKF bietet ein umfassendes Portfolio mit den fortschrittlichsten automatischen Schmiersystemen der Branche. Unsere Ingenieure und Techniker haben hocheffiziente Schmiersysteme speziell für Anwendungen auf Schiffen und in Hafenanlagen entwickelt. SKF kann Sie auch bei der Optimierung von Schmierungseinstellungen und -intervallen sowie bei der Entwicklung Ihres spezifischen Schmierungsprogramms unterstützen.

SKF logo