Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Kontaktschmierung

Verscheißfeste Gleitschienen reinigen Ketten während der Schmierung

Kontaktschmierung von Ketten
Kontaktschmierung von Ketten

Beim Schmieren von Förderketten bietet die Kontaktschmierung von Lincoln wichtige Vorteile im Vergleich zur herkömmlichen Schmierung mit Bürsten. 

Durch Verwendung einer Kunststoff-Gleitschiene wird der gröbste Schmutz von der Kette entfernt. Gleichzeitig wird der Kettenverschleiß durch automatische und kontinuierliche Schmierstoffversorgung gesenkt. Zudem wird die Kette durch die Gleitschienen des Schmiersystems geführt.

Die Kontaktschmierung wurde speziell für Ketten in Palettentransportanlagen konzipiert, wie sie beispielsweise in der Nahrungs- und Getränkeindustrie zum Einsatz kommen. Diese Palettentransportanlagen sind besonders starker Verschmutzung ausgesetzt: Holzspäne, Glassplitter und im Winter Eisbrocken bleiben an der Kette haften und führen zu vorzeitigem Verschleiß. Des Weiteren kommen Kontaktschmierungssysteme bei Personen- wie Lastenaufzügen und Rolltreppen zum Einsatz.

Eigenschaften und Vorteile:

  • Gleichzeitige Reinigung, Schmierstoffversorgung und Führung der Ketten
  • Langlebiges System dank besonders verschleißfester Polymere
  • Strapazierfähig und unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Stößen
  • Kann über eine beliebige Zentralschmieranlage von SKF oder Lincoln mit Schmierstoff versorgt werden (Progressivsystem, Einleitungssystem usw.) 

Anwendungen:

SKF logo