Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Oil Projection System for Chain Conveyors (Öl-Spritzsystem für Förderketten(

UC-DES-0517
UC-DES-0517

Systembeschreibung:

Das SKF Oil Projection System for Chain Conveyors für Förderketten versorgt die Schmierstelle ohne direkten mechanischen Kontakt mit der Kette. Wenn der Schmierstoff die Schmierstelle erreicht, dringt er durch die Kapillarwirkung zu den einzelnen Bestandteilen der Kette vor. Zwischen den Reibungspunkten entsteht ein Schmierfilm, der gleichzeitig die Temperatur und die Abnutzung verringert. Dieser Film stellt auch einen zusätzlichen Schutz vor Korrosion und Verschmutzung dar, weil er Staub und Partikel daran hindert, zwischen die Bauteile zu gelangen.

Das SKF SKF Oil Projection System umfasst normalerweise eine oder mehrere elektromagnetische Pumpen, einen Öltank und eine Steuereinheit Die Kette wird bei laufendem Betrieb geschmiert.

Um eine optimale Schmierung zu erzielen, müssen sehr geringe Ölmengen im richtigen Moment an der richtigen Schmierstelle der Kette aufgebracht werden. Ein Näherungsschalter erkennt die genaue Position der Kette, Rollen oder Glieder und ermittelt so den richtigen Zeitpunkt zum Auftragen des Schmierstoffs.


Vorteile:

Das SKF Oil Projection System for Chain Conveyors:
  • verlängert die mechanische Haltbarkeit der Kette und verbessert deren Verfügbarkeit.
  • verbessert die Arbeitsicherheit durch Senkung der Anzahl manueller Wartungsarbeiten 
  • minimiert die Reibung und Kettenabnutzung und senkt somit den Service- und Reparaturbedarf 


Einsatzbereiche:
  • Automobilindustrie: Lackierereien und Trockenöfen, Bauteilförderanlagen, Montagelinien, Antriebsstränge und ganze Fahrzeuge
  • Lebensmittel und Getränke: Trockenöfen, Öfen, Herde, Sterilisiersysteme, Schlachthöfe
  • Sonstiges: Rolltreppen, Gepäckabfertigung auf Flughäfen, Frachtverladestationen etc.

Unterlagen zum Thema

SKF logo