Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Grease Spraying System for Large Open Gears (Fettsprühanlage für offene Großgetriebe)

OG-1-04
OG-1-04
Erfahrungen zeigen, dass auch bei einer genauen Positionierung der Getriebe nur 50 bis 60 % der ursprünglichen Flächen die Belastung tragen. Dies ist auf die Rauheit und Verformungen der Oberfläche zurückzuführen. Die Schmierung ist daher sehr wichtig für einen problemlosen Betrieb von Antrieben.

SKF Grease Spraying Systeme sorgen dafür, dass der Schmierstoff automatisch auf die Antriebszähne gesprüht wird. Zum System gehört auch eine Pneumatikpumpe, die an das Fett-Fass des Anwenders angeschlossen ist. Die Pumpe versorgt Verteilereinheiten, die sich oberhalb der zu schmierenden Antriebe befinden. Die an diesen Geräten angebrachten Progressiv-Verteiler leiten den Schmierstoff zu den Sprühdüsen. Ein Luftregler steuert die von der Pneumatik-Förderpumpe gelieferte Druckluft und die zum Versprühen des Schmierstoffes an die Düsen geleitete Luft.

Vorteile:
  • Der versprühte Schmierstoff deckt die Oberfläche der Antriebszähne ab und sorgt so für einen homogenen Schmierfilm, der den Anforderungen des Antriebs entspricht.
  • Das automatische SKF Grease Spraying System bietet die Möglichkeit einer dauerhaften oder zyklischen Schmierung an.
  • Der Anwender kann den Schmierzyklus den eigenen Anforderungen anpassen, z. B. in Bezug auf eine höhere Produktionsgeschwindigkeit oder Temperaturschwankungen.
  • Das System ist mit Überwachungs- und Sicherheitsgeräten für einen oprimalen Betrieb ausgestattet .

Einsatzbereiche:

Großgetriebe in der Materialverwertungsbranche, Bergbau, Zementwerke, Stahlproduktion, Düngemittelwerke, Abfallverbrennung und Verbundwerkstoff-Fertigung, etc.

SKF logo