Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Einleitungs-Schmiersysteme

Für Öl, Fließfett und Fett

Unabhängig von der Anwendung ist das Prinzip der Einleitungsschmierung immer gleich: Eine zentrale Pumpe fördert den Schmierstoff durch eine Leitung (Hauptleitung) zu den Schmierstoffverteilern. Jeder Verteiler versorgt nur eine einzige Schmierstelle und kann an den Schmierstoffbedarf angepasst werden.

Ein Schmiersystem kann eine komplette Maschine, unterschiedliche Bereiche einer Maschine, aber auch mehrere separate Maschinen versorgen.

Zum SKF Portfolio gehören Pumpen, Dosier-, Steuer- und Überwachungstechnik sowie Zubehör aus den Produktreihen SKF MonoFlex und Lincoln Centro-Matic . Je nach erforderlichem Schmiermittel (Öl oder Fett) für die Anwendung variieren Größe und Ausführung der Systemkomponenten.

Erfahren Sie, wie SKF Einleitungs-Schmiersysteme arbeiten

Übersicht der Einleitungs-Schmiersysteme für Öl und Fließfett und Fett

  • Vorteile und Anwendungen
    Single-line lubrication systems for mobile on-road vehicles
    • Easy and simpleto understand, install and maintain
      suitable for almost all lubricants, available in both preset and adjustable models,
    • Reliable
      System continues to operate if one point becomes blocked
    • Easy system expansion
      able to pump long distances and within a wide temperature range
    • Variety of applications
      small-to-medium machine tools, mobile on-road (fleet vehicles, on-road transport), assembly/automation food packaging, part assembly lines, injection molding and more
  • Pumpen
  • Schmierstoffverteiler
  • Überwachungsgeräte
  • Steuergeräte
SKF logo