Schmiersysteme für Aufzüge
Reduzieren Schwingungen bei weniger Wartungsarbeiten

Eine unzureichende Schmierung der Führungsschienen eines Aufzugs führt zu Schwingungen. Dadurch wiederum entstehen unangenehme Geräusche, die Ausfallzeiten, Betriebsunterbrechungen und erhöhte Wartungskosten nach sich ziehen. Konventionelle Schmiermethoden für Aufzüge, die etwas unpräzise sind, bewirken eine zu starke oder zu geringe Schmierung. Dies kann zum Auslaufen, zum Spritzen auf Fenster und zu Pfützenbildung im Aufzugschacht führen.
SKF SYSTEM 24 Schmiersysteme für Aufzüge bieten eine bessere Alternative zu einem konventionellen Ölbehälter mit Kapillarsystem. Die Systeme eignen sich für Wohn- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Einkaufszentren und U-Bahnen.
- Verringerung von Verschleiß, Geräuschen und Schwingungen durch korrekte Schmierung
- Verringerung von Wartungsarbeiten für geplante und nicht geplante Ausfallzeiten
- Verbesserung der Sauberkeit von Fenstern, Glas und Aufzugschacht
- Sicher und umweltfreundlich – keine Öllachen und gute Recyclingfähigkeit

Zeiteinstellung
Nach der Montage kann das System so eingestellt werden, dass es in zeitlichen Abständen von einem bis zu 12 Monaten die richtige Schmierstoffmenge für die spezifischen Erfordernisse der Anwendung freisetzt. Die richtige Einstellung ist am einfachsten zu finden, indem während der Wartung der Ölfilm auf der Führungsschiene überprüft wird. Bei hoher Verschmutzung, höheren Temperaturen und starker Inanspruchnahme des Aufzugs ist eine Entleerzeit zwischen 3 und 6 Monaten zu erwarten. Unter normalen Bedingungen ist von einer Entleerzeit zwischen 6 und 12 Monaten auszugehen.
Nach der Montage kann das System so eingestellt werden, dass es in zeitlichen Abständen von einem bis zu 12 Monaten die richtige Schmierstoffmenge für die spezifischen Erfordernisse der Anwendung freisetzt. Die richtige Einstellung ist am einfachsten zu finden, indem während der Wartung der Ölfilm auf der Führungsschiene überprüft wird. Bei hoher Verschmutzung, höheren Temperaturen und starker Inanspruchnahme des Aufzugs ist eine Entleerzeit zwischen 3 und 6 Monaten zu erwarten. Unter normalen Bedingungen ist von einer Entleerzeit zwischen 6 und 12 Monaten auszugehen.
Bestelldaten | |
Kurzzeichen | Inhalt |
LAPB 5/2K | Aufzugsystem für 5 mm Schiene:
2 Bürstenhalter mit 5 mm Filz 2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68 2 Montagewinkel 50 ml Flasche Öl |
LAPB 9/2K | Aufzugsystem für 9 mm Schiene:
2 Bürstenhalter mit 9 mm Filz 2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68 2 Montagewinkel 50 ml Flasche Öl |
LAPB 16/2K | Aufzugsystem für 16 mm Schiene:
2 Bürstenhalter mit 16 mm Filz 2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68 2 Montagewinkel 50 ml Flasche Öl |
LAPB 5-16/2K | Aufzugsystem für 5 mm, 9 mm oder 16 mm Schiene
2 Bürstenhalter mit 5 mm, 9 mm und 16 mm Filz 2 Schmierstoffgeber LAGD 125/HMT68 2 Montagewinkel 50 ml Flasche Öl |
LAPB 5-16E1 | Aufzugbürste:
1 Bürstenhalter mit 5 mm, 9 mm und 16 mm Filz |
LAGD 125/HMT68 | Schmierstoffgeber:
1 Schmierstoffgeber gefüllt mit 125 ml Öl |
Technische Daten | |
Schienentiefe | 20 mm |
Schienenbreite | 5 mm, 9 mm oder 16 mm |
Temperatur | -20°C bis 60°C |
Max. Geschwindigkeit | 2,5 m/s |
Einstellung | variabel zwischen 1 und 12 Monaten |