Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

SKF Handhebel-Schmierpresse, Manuell, Einhand

Einfaches Auffüllen mit nur einer Hand

SKF Schmierpresse LAGH 400, mit einer Hand bedienbar
Befüllung mit Fettkartuschen oder losem Schmierfett befüllt werden Das ergonomische Design, der biegsame Schlauch und die Möglichkeit, den Schlauch sowohl senkrecht als auch waagerecht anzubringen, gewährleisten Bedienerfreundlichkeit.
  • Einfach zu bedienen: Die Presse ist einhändig bedienbar.
  • Wiederauffüllbar: Der Füllnippel und das Entlüfungsventil ermöglichen das Auffüllen mit Hilfe von Schmierfettpumpen.
  • Hochleistung: Betriebsdruck bis 30 MPa
  • 0,8 cm³ Hubvolumen
  • Biegsamer Hydraulikschlauch: Flexibel, sowohl waagerecht als auch senkrecht an der Schmierpresse zu befestigen

Unterlagen zum Thema

SKF logo