Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierfettpumpen mit Akkubetrieb

Integriertes Fettmengenmessgerät für präzise Schmierung

Die akkubetriebene SKF Schmierfett-Füllpumpe TLGB 20 ist auf maximale Effizienz ausgelegt und enthält ein integriertes Fettmengenmessgerät, mit dem sich unzureichende Schmierung verhindern lässt. Dieses einzigartige Hilfsmittel zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches Design aus. Der Dreipunktfuß sorgt für Bedienkomfort, der Lithium-Ionen-Akku für eine lange Gebrauchsdauer.

Das Pumpendisplay gibt den Akkuladezustand, die abgegebene Fettmenge, die Pumpen-/Motordrehzahl sowie blockierte Schmierpunkte an. Diese vielseitige Schmierfettpumpe bietet zwei Durchflussmengen – niedrig und hoch – und kann pro Akkuladung den Inhalt von bis zu 15 Fettkartuschen abgeben. Die TLGB 20 liefert Drücke von bis zu 700 bar und ist mit einer integrierten LED versehen, mit der sich der Arbeitsbereich ausleuchten lässt.

TLGB 20 - Produktvideo

Produkteigenschaften

  • Integriertes Fettmengenmessgerät gibt das abgegebene Schmierfett an 
  • Anzeige für Akkuladezustand gibt den Ladezustand des Lithium-Akkus an 
  • Dreipunktfuß hält die Fettpumpe aufrecht, für einfache Handhabung 
  • LED-Leuchte beleuchtet den Arbeitsbereich und erleichtert so die Lokalisierung von Schmiernippeln bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Durchflussmenge mit zwei Geschwindigkeiten ermöglicht je nach Anwendung einen niedrigen oder hohen Durchfluss
  • Lithium-Ionen-Akku gibt pro Ladung den Inhalt von bis zu 15 Fettkartuschen ab und sorgt für eine stabile Leistung 
  • Einfüllnippel erleichtert das saubere und einfache Einfüllen aus Behältern mit Füllpumpen
  • Entlüftungsventil entfernt Luft aus der Fettpumpe und sorgt so für störungsfreies Arbeiten
  • Schutzfedern verhindern Knicke im Schlauch und verlängern die Lebensdauer
  • Leichtes, ergonomisches Design mit optimiertem Gleichgewicht für erhöhten Bedienkomfort
  • Zum Lieferumfang gehören ein stabiler Tragekoffer, ein 900-mm-Hochdruckschlauch, ein wiederaufladbarer 20-V-Akku und ein 90-min-Ladegerät
Battery driven grease gun TLGB 20
  1. LED-Leuchte
  2. Schutzfedern
  3. Einfüllnippel
  4. Entlüftungsventil
  5. Multifunktions-LCD
  6. Ergonomisches Design
  7. 4-Backen-Kupplung
  8. 20-V-Lithium-Ionen-Akku

Unterlagen zum Thema

  • Technische Daten
    Technische Daten
    KurzzeichenTLGB 20 und TLGB 20/110V
    AnzeigeFettmengenmessgerät
    Anzeige der Akkukapazität
    Alarm bei blockierten Nippeln
    Alarm bei Schmierstoffverlust
    Fettabgabe
    - Niedrige Geschwindigkeit100 ml/min (3,5 Unzen/min.) bei einem Druck von 70 Bar
    - Hohe Geschwindigkeit160 ml/min (5,5 Unzen/min.) bei einem Druck von 70 Bar
    Max. Betriebsdruck400 bar
    Max. Spitzendruck700 bar
    Kassetten pro Akkuladung15 Kassetten
    Schlauchlänge900 mm
    AkkuLi-Ion
    AkkuleistungMax. 20 VDC (ohne Arbeitslast)
    Akkukapazität1 500 mAh
    Spannungsladegerät, V/Hz
    - TLGB 20200–240 V/50–60 Hz
    - TLGB 20/110V110–120 V/60 Hz
    Abmessungen Tragekoffer590 × 110 × 370 mm
    Gewicht3,0 kg
    Gesamtgewicht (einschl. Tragekoffer)5,7 kg
  • Zubehör
  • Ersatzteile
SKF logo