Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Lager-Befetter

Verunreinigungsfreie Schmierfettfüllung

SKF Lager-Befetter VKN 550
SKF Lager-Befetter VKN 550
Der SKF Lager-Befetter VKN 550 ist eine robuste, einfach zu handhabende und wirtschaftliche wie auch wirkungsvolle Vorrichtung zum Befetten von Wälzlagern. Der SKF Befetter kann aber auch zusammen mit Handhebel-, Druckluft-Schmierpressen oder Schmierfett-Füllpumpen verwendet werden.
  • Das Schmierfett wird direkt zwischen die Wälzkörper geleitet, also an die Stellen, wo es am wirksamsten die Lagerlebensdauer verlängert.
  • Das geschlossene System mit Verschlussdeckel verhindert das Eindringen von Verunreinigungen in Lager und Fett.
  • Wälzlager können schnell und sauber befettet werden.
  • Unnötige Fettverluste beim Befetten werden vermieden.
  • Sparsam und umweltfreundlich

Technische Daten
Kurzzeichen
VKN 550
Beschreibung
Lager-Befetter
Gewicht
1,8 kg
Werkstoff
Verzinktes Stahlblech, metallisch blank
Geeignete Schmierfette
Zugelassen für alle SKF Fette
Weitere Fettsorten
NLGI-Klasse 000 bis 2
Gleitlagersortiment:

Innendurchmesser d
19 bis 120 mm
Außendurchmesser D
Max. 200 mm
SKF logo