Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierfett-Füllpumpen

Optimale Reinheit beim Befüllen von Handhebel-Schmierpressen

Schmierfett-Füllpumpe LAGF 18
Schmierfett-Füllpumpe LAGF 50
Anwender, die Wert auf eine möglichst reine Schmierung legen, verwenden für jedes Schmierfett eine eigene Handhebel-Schmierpresse und achten beim Nachfüllen auf Sauberkeit. SKF Schmierfett-Füllpumpen erleichtern diese Art der Schmierung.
  • Schnelles Befüllen: großes Hubvolumen bei niedrigem Druck.
  • Einfache Installation: alle erforderlichen Teile werden mitgeliefert.
  • Zuverlässig: für alle SKF Schmierfette geprüft und zugelassen.
  • Geeignet als Ergänzung zum SKF Lager-Befetter VKN 550

Produktvideo zur Reihe LAGF

Technische Daten

Kurzzeichen
LAGF 18
LAGF 50
Betriebsdruck
30 bar
30 bar
Hubvolumen
etwa 45 cm³
etwa 45 cm³
Geeignet für Behälter der Größe


– Innendurchmesser
265-285 mm
350-385 mm
– Innenhöhen bis
420 mm
675 mm
Gewicht
5 kg
7 kg
SKF logo