Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Schmierfett-Mengenmessgerät

Zur zuverlässigen Messung der Schmierfettmenge und Sicherstellung einer angemessenen Schmierung

SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E
Die richtige Bemessung der Schmierfettmenge beim Nachschmieren ist grundsätzlich keine einfache Angelegenheit. So unterschiedlich wie die verschiedenen Fettpumpen und Schmierpressen arbeiten, können auch die Ergebnisse ausfallen. Die Gefahr einer Über- oder Unterversorgung der Schmierstelle ist relativ groß.
Das kann die Lagerlebensdauer nachteilig beeinflussen und im schlimmsten Fall zum Maschinenausfall führen.

Das SKF Schmierfett-Mengenmessgerät LAGM 1000E kann das Gewicht oder das Volumen der abgegebenen Schmierfettmenge genau bestimmen. Dabei kann die Anzeige zwischen metrischen (cm³ oder g) und US-Einheiten (US fl. oz oder oz) umgeschaltet werden. Durch die Auslegung für 700 bar Maximaldruck eignet sich LAGM 1000E für die meisten Schmierpressen und Fettpumpen.
  • Die direkte Messung des Volumens oder Gewichts des Schmierfetts macht Umrechnungen überflüssig.
  • Die hohe Genauigkeit der Messung sorgt für die richtige Schmierfettmenge, die Gefahren von Über- oder Unterversorgung des Lagers werden minimiert.
  • Zugelassen für alle SKF Fette bis zur Konsistenzklasse NLGI 3
  • Ein öl- und fettbeständiger Gummirahmen schützt die Elektronik des Messgeräts vor Stößen und Schlägen.
  • Die hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige zeigt große und gut ablesbare Ziffern sowie eine Warnung „Batterie schwach“ an.
  • Kleine, kompakte und leichte Konstruktion, Gewicht 0,3 kg
  • Korrosionsbeständiges Aluminiumgehäuse
  • Einfache Installation und Bedienung
  • Geeignet für alle SKF Handhebel-Schmierpressen und luftbetätigten Schmierpumpen
  • Stationäre Installation zusammen mit Schmiersystem möglich
  • Technische Daten
    Technical data
    Designation
    LAGM 1000E
    Housing material
    Aluminium, anodised
    Weight
    0,3 kg (0.66 lb)
    Maximum grease flow
    1 000 cm³/min (34 US fl. oz/min)
    IP rating
    IP 67
    Suitable greases
    NLGI 0 - NLGI 3
    Maximum operating pressure
    700 bar (10 000 psi)
    Thread connections
    M10 x 1
    Display
    Lit LCD (4 digits / 9 mm)
    Accuracy
    ±3% from 0 - 300 bar

    ±5% from 300 - 700 bar
    Selectable units
    cm³, g, US fl. oz or oz
    Display lamp auto switch off
    15 seconds after last pulse
    Low battery
    Indication on display
    Battery type
    1.5 V AA Alkaline
    Unit auto switch off
    Programmable
  • Ersatzteile
SKF logo