Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Düsen für Wälzlagerfette

Ergänzung oder Aktualisierung der Ausrüstung

SKF Schmiernippel und Schmiernippel-Bausätze
Der SKF Teilesatz LAGS 8 enthält praktisches Zubehör für die tägliche Schmierung, das erfahrungsgemäß am häufigsten benötigt wird (Anschlüsse, Kupplungen, Düsen).

Technische Daten
Kurzzeichen
LAGS 8
Max. Betriebsdruck
400 bar
Mindestberstdruck
800 bar

Inhalt
Verlängerungsrohr, 180 mm, und Düse (DIN 71412)
1x
Schlauch mit Düse (DIN 71412)
1x
Schlauch mit Düse für Bodenkopf-Schmiernippel (DIN 3404)
1x
Schlauch mit Düse für bündige Schmiernippel und durchsichtige Kunststoffdeckel (DIN 3405)
1x
Schmiernippel M10x1–G1/8
1x
Schmiernippel M10x1–1/8–27NPS
1x
Düse (DIN 71412)
2x
SKF logo