Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Ölbehälter und Zubehör

Eine professionelle Lösung für die Aufbewahrung von Öl

Ölbehälter und Zubehör der LAOS Reihe
Ölbehälter und Zubehör der LAOS Reihe
Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.

Vorteile:
  • Der richtige Umgang mit Schmierstoff gehört zu den wichtigsten Aspekten eines professionellen Schmierungsmanagements.
  • Die saubere und sachgerechte Lagerung und Handhabung von Schmierölen macht die Schmierungsarbeiten leichter und sicherer.
  • Das Schmieren mit verunreinigtem Öl kann zusätzliche Instandhaltungskosten verursachen und sogar zu Produktionsstillständen führen.
  • Auch die Kosten- und Umweltaspekte lassen eine genaue Dosierung des Ölverbrauchs ratsam erscheinen.
  • Der Arbeitsschutz profitiert ebenfalls vom sorgfältigen Umgang mit Schmieröl: Wird weniger Öl verspritzt, sinkt das Unfallrisiko.

Eigenschaften

  • Die O-Ring-Abdichtung sowie die spezielle Form des Ausgießers und Spenderdeckels schützen vor Regen, Staub und anderen Verunreinigungen.
  • Gute thermische und chemische Festigkeit. Die robusten Behälter bestehen aus HDPE, einem speziellen Polyethylen mit hoher Dichte, dem UV-Stabilisatoren und Antistatik-Mittel zugesetzt wurden.*
  • Die Behälter sind durchsichtig und haben eine Maßeinteilung (für metrische und Zollmaße). So lässt sich der aktuelle Füllstand im Behälter jederzeit ohne Öffnen kontrollieren, wodurch das Verunreinigungsrisiko sinkt.
  • Das ergonomische Design erleichtert den Transport und macht das Befüllen und Schmieren zu einer einfachen und sauberen Angelegenheit.
  • Da alle Behälter und Deckel den gleichen Gewindedurchmesser haben, lassen sich die Deckel schnell auswechseln und zuverlässig verschrauben.
  • Die großen Öffnungen der Behälter erleichtern das Befüllen und Reinigen.
  • Die Deckel werden durch Drehen geöffnet und wieder fest verschlossen. Dabei kann auch die Durchflussmenge gesteuert werden.
  • Das handbetätigte Vakuumventil des Deckels beschleunigt bei Bedarf das Ausgießen des Schmierstoffs und verbessert die Durchflusskontrolle.

* Kontakt mit stark oxidierenden Säuren (z. B. Ozon, Wasserstoff, Peroxid, Halogen etc.) ist zu vermeiden. Nicht geeignet für Kraftstoffe und Lösungsmittel.
Miniausgussdeckel
Miniausgussdeckel
Ideal für das Befüllen von Ölbehältern mit kleiner Einfüllöffnung. Auslassdurchmesser etwa 7 mm
(0,28 in.)
Streckausgussdeckel
Streckausgussdeckel
Ideal für die Präzisionsbefüllung und für schwer zugängliche Bereiche. Der Auslass hat einen Durchmesser von 12 mm und ist ideal für Viskositäten bis einschließlich ISO VG 220 geeignet.
Kurzausgussdeckel
Kurzausgussdeckel
Aufgrund der großen Öffnung (25 mm) für hohe Viskosität bzw. hohe Durchflussraten geeignet.

Deckel der Baureihe LAOS
Farbe
MiniausgussdeckelStreckausgussdeckelKurzausgussdeckel
GelbbraunLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
GrauLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OrangeLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
SchwarzLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
DunkelgrünLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
GrünLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
BlauLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
RotLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
ViolettLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
GelbLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Allzweckdeckel
Allzweckdeckel
Zwei Haupteinsatzbereiche: Geeignet für die Schnellbefüllung und für den Anschluss von Pumpen bei Behältern für 3, 5 oder 10 l.
Aufbewahrungsdeckel
Aufbewahrungsdeckel
Für Lagerung und Transport von Ölschmierstoffen.
Etiketten
Zur Beschriftung der Behälter.
Deckel der Baureihe LAOS
Farbe
AllzweckdeckelAufbewahrungsdeckelEtiketten
GelbbraunLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919S
GrauLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964S
OrangeLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940S
SchwarzLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995S
Dunkelgrün LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971S
GrünLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957S
BlauLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988S
RotLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926S
ViolettLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933S
GelbLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902S


Behälter
Behälter
Die Behälter haben eine große Öffnung und ein Standardgewinde. Passend zu jedem LAOS-Deckel. Erhältlich in 5 Größen.
Pumpe
Pumpen
Standardpumpe für Viskositäten bis zu ISO VG 460. Hohe Durchflussmenge mit rund 14 Hüben pro Liter.
Hochviskositätspumpe für Viskositäten bis zu ISO VG 680. Hohe Durchflussmenge mit rund 12 Hüben pro Liter. Zum Schutz gegen Verschmutzung aus der Luft während des Pumpens gibt es einen 10 Micron Entlüfter.
Für beide Pumpen gibt es einen 1,5 Meter langen abtropfsicheren Ausflussschlauch sowie Reduzierdüsen.
Schlauchverlängerungen
Schlauchverlängerungen
Für schwer zugängliche Schmierstellen. In zwei unterschiedlichen Durchmessern erhältlich. Die Ausführung mit kleinerem Durchmesser kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden (vorher Halterung entfernen).
Behälter der Baureihe LAOS
Behälter
LAOS 092241,5 l
LAOS 635712 l
LAOS 635953 l
LAOS 636185 l
LAOS 6625110 l


Pumpen und Schlauchverlängerungen der Baureihe LAOS
PumpenSchlauchverlängerungen
LAOS 62567 Standardpumpe (passend für LAOS Spenderdeckel)*LAOS 67265 Verlängerungsschlauch für stumpfartigen Ausgießer
LAOS 62568 Hochviskositätspumpe (passend für LAOS Spenderdeckel)*LAOS 62499Verlängerungsschlauch für dehnbaren Ausgießer
LAOS 09423 
Entlüfter für Hochviskositätspumpe

LAOS 09422Regulierungsdüse für Pumpe


*Die Pumpen können nicht mit 1,5 oder 2 Liter Trommeln verwendet werden.
SKF logo