Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Öl- und Gasindustrie

Magnetsysteme für die Öl- und Gasindustrie

Magnetlager
E300V2 Steuerungsschrank für SKF S2M Magnetlager

SKF ist weltweit führend in puncto Magnetlagersysteme für die Öl- und Gasindustrie und kann über 1.000 Empfehlungen vorweisen. Das Unternehmen fertigt seine Produkte gemäß ISO 9001 und ISO 29001, CE, CSA, API und weiteren internationalen Standards.

SKF S2M Magnetlager eröffnen neue Möglichkeiten bei der Maschinengestaltung. Die Vermeidung von Lagerreibung und das Reduzieren von Hilfssystemen senkt die Wartungs- und Betriebskosten drastisch. 

Der neue Steuerungsschrank E300V2 SKF S2M für Magnetlager bietet auch eine noch nie dagewesene Fernüberwachung, Zustandsdiagnose und Servicemöglichkeiten, um den täglichen Betrieb zu vereinfachen.


SKF logo