Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Tiefsee-Turboverdichter

Unternehmen der Öl- und Gasindustrie beginnen seit Kurzem damit, Gasverdichtungssysteme von Förderplattformen auf den Meeresboden zu verlegen. Die unterseeische Verdichtung von Gas ermöglicht einerseits eine erhöhte Energieeffizienz und andererseits niedrigere Kosten bei der Förderung der verbleibenden Reserven in bestehenden Gasfeldern.
SKF ist auf diesem neuen Gebiet ein wichtiger Partner, da die aktiven Magnetlager einen Betrieb und eine Steuerung der Drehbewegung von unterseeischen Kompressionseinheiten ermöglichen, die viele Vorteile bieten: hohe Leistung, niedrige CO2-Bilanz, hohe Betriebssicherheit, Überflüssigkeit menschlichen Eingreifens und gute Überwachungsmöglichkeiten.
STATOIL hat mit SKF den ersten Vertrag zur Lieferung von unterseeischen Magnetlagersystemen abgeschlossen, die für das Gasfeld Asgard in der Nordsee vorgesehen sind. Die Betriebsaufnahme erfolgt 2015.

SKF logo