Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Verstellbare Stahlpassstücke

SKF Vibracon ist ein universell einstellbares, wiederverwendbares Stahlpassstück.

SKF Vibracon wurde für die Maschinenmontage entwickelt. Die Stahlpassstücke lassen sich einfach und präzise einstellen. Sie gleichen Schiefstellungen von bis zu 4° zwischen Maschine und Fundament aus. Dadurch kann auf eine aufwändige mechanische Bearbeitung des Fundaments bzw. auf die Aufstellung von Epoxidharzblöcken verzichtet werden. Die Höheneinstellung und die Selbstausrichtung der Stahlpassstücke verhindern Instabilitäten in der Maschinenaufstellung über den gesamten Lebensdauerzyklus der Maschine.

  • Zeiteinsparungen beim Einbau
  • Verstellbar/wiederverwendbar
  • Ausgleich von Winkelfehlern
  • Selbstausrichtung
  • Beseitigung des „Kippfußes“
  • Mittlerweile wurden über 1.000.000 Stück installiert.
  • Standardausführung ab Lager lieferbar
  • Kundenspezifische Lösungen

Edelstahl-Baureihe (SS) (Bild 10)

Kohlenstoffstahl mit Oberflächenbehandlung der Baureihe CSTR (Bild 2)

Oberflächenbehandelte Stahllegierung der Flachbaureihe ASTR (Bild 3)

SKF Vibracon

App SKF Vibracon

QR-Code der SKF Vibracon App
Die App SKF Vibracon erleichtert die Berechnung von Blöcken zur Auswahl des richtigen Blocks für den jeweiligen Einsatzbereich. Die App kann kostenlos aus dem Apple App Store heruntergeladen werden. Suchen Sie einfach nach „SKF Vibracon“ oder scannen Sie den QR-Code mit Ihrem iPhone oder iPad ein.
Abmessungen
SKF Vibracon dimensions
KurzzeichenA minA maxd1d2
Baureihe TMMP 
SM 12 -SS30386017
SM 16 -SS35458021
SM 20 -SS405010025
SM 24 -SS455712031
SM 30 -SS506214037
SM 36 -SS556716044
SM 42 -SS607219050
SM 48 -SS708522060
SM 56 -SS759023066
SM 64 -SS809525074
Baureihe CTSR 
SM 12 -CSTR30386017
SM 16 -CSTR35458021
SM 20 -CSTR405010025
SM 24 -CSTR455712031
SM 30 -CSTR506214037
SM 36 -CSTR556716044
SM 42 -CSTR607219050
SM 48 -CSTR708522060
SM 56 -CSTR759023066
SM 64 -CSTR809525074
Baureihe ASTR 
SM 16 LP-ASTR20308021
SM 20 LP-ASTR203010025
SM 24 LP-ASTR203012031
SM 30 LP-ASTR203014037
SM 36 LP-ASTR304016044
SM 42 LP-ASTR354519050
SKF logo