Cookies auf der SKF Webseite

Wir von SKF verwenden Cookies auf unserer Website, um die angezeigten Informationen optimal auf die Interessen der Besucher abzustimmen, wie z. B. auf die bevorzugte Länder- oder Sprachwahl.

cookie_information_popup_text_2[49]

Riemenausrichtsystem TKBA 40

Hochgenaues System für die Ausrichtung von Keilriemenscheiben

Das SKF TKBA 40 richtet das Rillenprofil der Keilriemenscheiben aus. Das TKBA 40 wird mithilfe von V-Führungen und leistungsstarken Magneten in den Rillen der Riemenscheibe angebracht. Mit nur zwei Komponenten, einer Sender-Einheit mit Laser und einer Empfänger-Einheit, ist das Riemenausrichtsystem schnell befestigt. Der dreidimensionale Zielbereich an der Empfänger-Einheit erlaubt die einfache Erkennung von Fehlausrichtungen und deren Art (horizontal, vertikal, parallel oder eine Kombination davon).

Demonstrationsvideo (Hinweis: TMEB 2 = TKBA 40)

Eigenschaften und Vorteile

SKF Riemenausrichtsystem TKBA 40
  • Leistungsstarke Magneten erlauben eine schnelle und einfache Befestigung
  • Dreidimensionale Signalauswertung erleichtert die Ausrichtung
  • Vereinfachte gleichzeitige Einstellung von Riemenspannung und Ausrichtung
  • Keilführungen erleichtern die Ausrichtung vieler Keilriemenscheiben
  • Durch das Ausrichten der Rillen einer Keilriemenscheibe und nicht der Stirnseite können Riemenscheiben mit unterschiedlicher Breite oder unterschiedlichen Flächen ausgerichtet werden
  • Durch die maximale Messtrecke von 6 m sind viele Anwendungen möglich
  • Optionaler Spezialadapter für die Ausrichtung von mehrprofiligen Riemen und von Zahnriemen sowie von Kettenrädern
Technische Daten
Kurzzeichen
TKBA 40
Laser
Rote Laserdiode
Laserklasse
1 integrierter Klasse-2-Laser, <1 mW, 632 nm
Länge des Laserstrahls
3 m bei 2 m
Genauigkeit bei Winkelmessung
Besser als 0,2°
Messabweichung
Besser als 0,5 mm
Messabstand
50 bis 6 000 mm
Steuerung
Ein/Aus-Schalter Laser
Gehäusewerkstoff
Stranggepresstes Aluminium
Abmessungen

  Transmitter-Einheit
70 x 74 x 61 mm
  Empfänger-Einheit
96 x 74 x 61 mm
  Reflektorabmessungen
Nicht zutreffend
Gewicht

  Transmitter-Einheit320 g
  Empfänger-Einheit320 g
MontageMagnetisch, rillenmontiert
(optionaler Seitenadapter TMEB A2)
KeilführungenGröße 1: 22 mm, kurze Stangen (3 Paar)
Größe 2: 22 mm, lange Stangen (3 Paar)
Größe 3: 40 mm, kurze Stangen (3 Paar)
Größe 4: 40 mm, lange Stangen (3 Paar)
Batterie2 x AA, Alkaline Typ IEC LR03
Betriebsdauer20 Stunden bei Dauerbetrieb
Abmessungen Tragekoffer260 x 180 x 85 mm
Gesamtgewicht (inkl. Tragekoffer)1,3 kg
Betriebstemperaturen0 bis 40 °C
Lagertemperatur–20 bis +65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit10 bis 90 %, nicht kondensierend
SchutzartIP 40
Kalibrierungs-ZertifikatGültig für 2 Jahre
Inhalt des Tragekoffers
1 TKBA 40 Transmitter-Einheit
1 TKBA 40 Empfänger-Einheit
2 AA-Batterien
4 Keilführungsgrößen, 3 St. pro Größe
1 Bedienungsanleitung (gedruckt)
1 Kalibrierungszertifikat
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TKBA 40
    Type of laser
    Red laser diode
    Laser
    1x Built-in class 2 laser, <1 mW, 632 nm
    Laser line length
    3 m at 2 m (9.8 ft at 6.6 ft)
    Measurement accuracy angular
    Better than 0,2°
    Measurement accuracy offset
    Better than 0,5 mm (0.02 in.)
    Measurement distance
    50 mm to 6 000 mm (2 in. to 20 ft)
    Control
    Laser on/off switch
    Housing material
    Extruded aluminium
    Dimensions

      Transmitter unit
    70 x 74 x 61 mm (2.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Receiver unit
    96 x 74 x 61 mm (3.8 x 2.9 x 2.4 in.)
      Reflector dimensions
    N/A
    Weight

      Transmitter unit320 g (0.7 lbs)
      Receiver unit320 g (0.7 lbs)
    MountingMagnetic, groove mounted
    (optional side adapter TMEB A2)
    V-guidesSize 1: 22 mm, short rods (3x pairs)
    Size 2: 22 mm, long rods (3x pairs)
    Size 3: 40 mm, short rods (3x pairs)
    Size 4: 40 mm, long rods (3x pairs)
    Battery2x AA Alkaline type IEC LR03
    Operation time20 hours continuous operation
    Carrying case dimensions260 x 180 x 85 mm (10.2 x 7.1 x 3.3 in)
    Total weight (incl. case1.3 kg (2.8 lbs)
    Operating temperature0 to 40 °C (32 to 104 °F)
    Storage temperature–20 to +65 °C (–4 to +150 °F)
    Relative humidity10 to 90% RH non-condensing
    IP ratingIP 40
    Calibration certificateValid for two years
    Case contents
    1x TKBA 40 transmitter unit
    1x TKBA 40 receiver unit
    2x AA batteries
    4x sizes of V-guides, 3x of each size
    1x Printed instructions for use
    1x Calibration certificate
  • Accessories
  • Spare parts
SKF logo